24760.0240 - 平壓花螺帽
DIN 467

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24760.0240
文件
平壓花螺帽
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 5,1 g
平壓花螺帽

材質

  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24760.0240
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。