24760.0040 - 平壓花螺帽
DIN 467

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24760.0040
文件
平壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 5,1 g
平壓花螺帽

材質

  • 鋼,塗黑,質量 5 

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24760.0040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。