高壓花的螺母 (有軸環)  DIN 466

EH 24780.

您的選擇導致 12 打擊

材質
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24780.0030
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 鋼 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24780.0040
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 鋼 
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24780.0050
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 鋼 
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24780.0060
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 鋼 
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24780.0080
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 鋼 
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24780.0100
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 鋼 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
鋼,塗黑,質量 5 
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品項品號:
24780.0120 1)
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 鋼 
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 119 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24780.0240
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24780.0250
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24780.0260
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24780.0280
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24780.0300
電腦輔助設計
文件
高壓花的螺母 (有軸環) 
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
高壓花的螺母 (有軸環) 

材質

  • 鋼,塗黑,質量 5 
  • 不銹鋼 1.4301,噴砂處理

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24780. 高壓花的螺母 (有軸環)  – DIN 466
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息