24520.0005 - 旋鈕把手

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
無壓花
相片:
1
材質:
鋼,染黑
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
品項品號:
24520.0005
文件
旋鈕把手
  • 無壓花 – 相片 1, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min: 12 mm
  • 重量: 42 g
旋鈕把手

材質

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24520.0005
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。