24631.1350 - 星形把手
類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4

不含集汙元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用(如食品工業)。 

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

本产品 24631.1350 - 星形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4 / 有母螺牙,鑽穿 (d1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4 (EH 24631.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母螺牙,鑽穿
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24631.1350
文件
星形把手
  • 有母螺牙,鑽穿 – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • 重量: 110 g
星形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 A4,拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24631.1350
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。