星形把手 DIN 6335 塑膠

EH 24640.

您的選擇導致 13 打擊

版本
襯套
d1 [mm]
d5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
黃銅
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
品項品號:
24640.0220
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 黃銅
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 3,3 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
品項品號:
24640.0225
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 7 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24640.0232
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 11 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24640.0240
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 16 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24640.0250
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 34 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24640.0263
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 66 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24640.0280
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 鋼 
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 137 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
品項品號:
24640.1225
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 7 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24640.1232
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 不銹鋼  
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 11 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24640.1240
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 不銹鋼  
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 16 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24640.1250
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 不銹鋼  
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 34 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24640.1263
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 不銹鋼  
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 66 g
show article view
星形把手
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24640.1280
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 不銹鋼  
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 137 g
show article view
星形把手

材質

襯套

  • 黃銅
  • 鋼,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 A2

把手

  • DIN 7708 - 熱固性塑膠 (PF 31),黑色 (接近色號 RAL 9005) 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24640. 星形把手 – DIN 6335 塑膠
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。