24741.0160 - 星形把手螺絲
類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4

這些星形夾緊螺絲是根據 DIN 6336 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些星形夾緊螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

本产品 24741.0160 - 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 (EH 24741.)

螺絲
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品項品號:
24741.0160
文件
星形把手螺絲
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 442 g
星形把手螺絲

材質

把手

  • 不銹鋼 1.4408,精密鑄造,拋光

螺絲

  • 不銹鋼 A4,熱處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24741.0160
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。