- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 81 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 103 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 133 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 125 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 168 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 216 g
show article view
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息