U型把手用於例如機門,家具門,櫥櫃門,抽屜和抽屜單元上。
這些U型取手的特點是符合人體工程學的外形設計,具有很高的穩定性,並且其設計簡單而永恆。
本产品 24300.0190 - U型取手 / 鋁, 光亮 (b: 26 mm, l1 ±0,25: 400 mm) 是该产品组的一个变型 U型取手 (EH 24300.)
把手
裝置在背面。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質