24510.0710 - Tommy 螺帽
DIN 6307 有移動梢

此版本的銷是可移動的,且被彈簧固定。

本产品 24510.0710 - Tommy 螺帽 DIN 6307 有移動梢 / (d1: M10) 是该产品组的一个变型 Tommy 螺帽 DIN 6307 有移動梢 (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
品項品號:
24510.0710
文件
Tommy 螺帽
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • 重量: 112 g
Tommy 螺帽

材質

  • 切削鋼, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24510.0710
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。