Halder-Pins
Gli imbastitori a sfera sono perni autobloccanti e possono essere bloccati e sbloccati senza attrezzi usando il pulsante.
I perni di sollevamento sono attrezzature di sollevamento veloci e facili da usare per il sollevamento e il trasporto di carcichi.
Questi imbastitori sono fabbricati a norma aeronautica MS 17984 - 17987 / NAS 1333 - 1343 e testati secondo NAS 1332.
Gli HALDER PINS sono utilizzati in quasi tutti i comparti industriali e in ogni settore – ovunque vi siano collegamenti da scollegare e ricollegare frequentemente e in modo semplice e veloce. Con soluzioni specifiche sviluppate in proprio è possibile soddisfare i requisiti di diversi comparti, come ad esempio gli sport motoristici, il settore aerospaziale o la tecnologia medicale.
L’ATTREZZO PER CUI NON SERVONO ATTREZZI.
Collegare e scollegare. Velocissimamente. Senza attrezzi. Per scollegare, sostituire, fissare, posizionare, cambiare, assicurare, fissare, bloccare, arrestare e regolare.