Po­mel­li con fri­zio­ne

EH 24710.

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.

Il pomello con meccanismo di coppia integrato consente di limitare il valore della coppia durante il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.

Queste maniglie combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di un dado nurled/ vite zigrinata.

La tua selezione ha prodotto 62 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0020
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0022
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0024
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0026
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24710.0030
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24710.0032
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24710.0040
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 221 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24710.0042
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 208 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24710.0050
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 244 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24710.0052
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 285 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24710.0060
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 245 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24710.0062
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 285 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0300
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0301
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0302
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0303
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0304
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0305
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0306
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0307
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0308
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Article-No.:
24710.0309
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 1 Nm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24710.0400
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 152 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24710.0401
CAD
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 153 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione

Materiale

Coperchio

  • Termoplastica PA 6, grigio chiaro, simile a RAL 7035

meccanismo di coppia

  • Acciaio, temperato

Impugnatura

  • Alluminio, anodizzato nero

Boccola interna

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24710. Pomelli con frizione
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.