1990.170 - Piastre base
per 4 moduli base, a semplice effetto

gewicht [kg]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [kg]:
35 kg
Article-No.:
1990.170
Documenti
Piastre base
  • Peso: 35 kg
Piastre base

Materiale

  • Alluminio AI

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1990.170
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio e centraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.