1606.600 - Squadre di staffaggio

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nr. file di fori
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Nr. file di fori:
12 x 12
Article-No.:
1606.600
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 12 x 12
  • Peso: 440 kg
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1606.600
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.