1508.600 - Cubi di staffaggio

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nr. fori di fis­sag­gio n
Nr. file di fori
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. fori di fis­sag­gio n:
8
Nr. file di fori:
8 x 12
Article-No.:
1508.600
Documenti
Cubi di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 8
  • Nr. file di fori: 8 x 12
  • Peso: 426 kg
Cubi di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1508.600
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.