1613.700 - Liste di bloccaggio

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Per viti [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Per viti [mm]:
M16
Article-No.:
1613.700
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Totale n: 3
  • Peso: 3153 g
Liste di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1613.700
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.