1512.000 - Elementi costruttivi

Si­ste­ma
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
1512.000
Documenti
Elementi costruttivi
  • Sistema: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 1431 g
Elementi costruttivi

Materiale

  • Ghisa, rettificata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1512.000
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.