1101.300 - Liste di collegamento

Si­ste­ma
l [mm]
To­ta­le n
Nr. di cave a T
Per pia­stre base
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l [mm]:
420 mm
To­ta­le n:
5
Nr. di cave a T:
1 x 6
Per pia­stre base:
1100.300
Article-No.:
1101.300
Documenti
Liste di collegamento
  • Sistema: V70
  • l: 420 mm
  • Totale n: 5
  • Nr. di cave a T: 1 x 6
  • Per piastre base: 1100.300
  • Peso: 8 kg
Liste di collegamento

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1101.300
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.