1122.300 - Squadre di rinforzo

Si­ste­ma
b [mm]
h6 [mm]
Co­sto­la
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Co­sto­la:
Destro
Article-No.:
1122.300
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Costola: Destro
  • h6: 174 mm
  • Peso: 3466 g
Squadre di rinforzo

Materiale

  • Ghisa, fosfatate, rettificate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1122.300
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.