1012.400 - Guide angolari

Si­ste­ma
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
1012.400
Documenti
Guide angolari
  • Sistema: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Totale n: 2
  • Peso: 738 g
Guide angolari

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1012.400
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.