1111.200 - Elementi costruttivi

Questo sistema di montaggio fa parte del sistema con scanalature a T.

Questo articolo 1111.200 - Elementi costruttivi / () è una variante del gruppo di articoli Ele­men­ti co­strut­ti­vi (EH 1011.200 - EH 1111.300)

Si­ste­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
h1 [mm]:
70 mm
Article-No.:
1111.200
Documenti
Elementi costruttivi
  • Sistema: V70
  • b1: 40 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • Totale n: 3
  • d2: M12
  • Peso: 2060 g
Elementi costruttivi

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1111.200
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.