22690.0403 - Supporti fissi

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

Questo articolo 22690.0403 - Supporti fissi / Con foro filettato e piano zigrinato (h ±0,1: 30 mm, d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti fissi (EH 22690.)

Ver­sio­ne
Fig.
h [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0403
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 5
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 76 g
Supporti fissi

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22690.0403
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.