23060.0012 - Rondelle piane
DIN 6340 bonificate

La parte viene trattata termicamente / le rondelle piane sono prodotte secondo DIN 6340.

Questo articolo 23060.0012 - Rondelle piane DIN 6340 bonificate / (d1: 13 mm) è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le piane DIN 6340 bonificate (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Per viti [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
23060.0012
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 28 g
Rondelle piane

Materiale

  • Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23060.0012
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.