23310.0350 - Anello di posizionamento
per bloccaggi rapidi verticali a spinta

L'anello di posizionamento è un accessorio dei bloccaggi 23310.0050 - .0058 e 23310.0070.

Una volta identificato il punto di staffaggio, l'anello viene bloccato intorno al gambo interno del bloccaggio, in modo che la spina di riferimento determini l'orientamento della staffa. L'anello di posizionamento è orientabile su 360°. Una volta fissato, la staffa può ruotare a destra o sinistra di 110°.

Questo articolo 23310.0350 - Anello di posizionamento per bloccaggi rapidi verticali a spinta / Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 40 (h1: 7 mm) è una variante del gruppo di articoli Anel­lo di po­si­zio­na­men­to per bloccaggi rapidi verticali a spinta (EH 23310.)

Ver­sio­ne
Fig.
h1 [mm]
d2 [mm]
Bloc­cag­gio ver­ti­ca­le a spin­ta
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 40
Fig.:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Bloc­cag­gio ver­ti­ca­le a spin­ta:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Article-No.:
23310.0350
Documenti
Anello di posizionamento
  • Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 40 – Fig. 2
  • Sistema: V70/L12
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Peso: 32 g
Anello di posizionamento

Materiale

  • Acciaio, brunito

Assemblaggio

Per montare l'anello di posizionamento occorre smontare la staffa.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23310.0350
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.