1700.300 - Multi-Vice
MS 125

Campo di applicazione:

  • Può essere applicata orizzontalmente e verticalmente - quindi adatto per fresatrici CNC verticali e orizzontali
  • Possibilità di serraggio convenzionale, con gripper di serraggio o sistemi con spinta verticale
  • MS 125-S - ideale per l'utilizzo su centri di lavoro a cinque assi
  • Serraggio di pezzi grezzi, tagliati e sagomati grazie alla penetrazione dei perni induriti e sostituibili
  • Con le ganasce di supporto, pezzi grezzi in materiali eterogenei, o con geometrie complesse, possono essere fissati in modo sicuro ed economico

Caratteristiche del prodotto:

  • Elevata versatilità - il sistema di serraggio modulare combina praticamente tutte le possibilità dei nostri modelli "provato e testato"
  • Perno con intensificazione della forza - la forza di chiusura non decresce
  • Ampia corsa di serraggio per il bloccaggio sicuro dei pezzi grezzi
  • Extracorsa di serraggio di 8 mm con sistema di chiusura con componente verticale, 3 mm con i gripper
  • Serraggio con chiave dinamometrica (max. 30 Nm) - questo rende possibile lavorare sulla tavola con un serraggio sempre favorevole

La fornitura comprende:

  • 1 morsa ad alta forza senza ganasce
  • 1 set di bloccaggi laterali
  • 3 chiavi di serraggio
  • Inserto esagonale per chiave dinamometrica 3/8"

Le ganasce sono da ordinare separatamente.

Questo articolo 1700.300 - Multi-Vice MS 125 / MS 125-L () è una variante del gruppo di articoli Multi-Vice MS 125 (EH 1700.)

Ver­sio­ne
Fig.
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
MS 125-L
Fig.:
3
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
587 mm
h1 [mm]:
100 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
40 kN
Article-No.:
1700.300
Documenti
Multi-Vice
  • MS 125-L – Fig. 3
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 530 mm
  • l2: 587 mm
  • l3: 216 mm
  • l5: 176 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Coppia di serraggio max.: 30 Nm
  • Forza di bloccaggio max.: 40 kN
  • Peso: 35 kg
Multi-Vice

Materiale

  • Ghisa sferoidale (GGG 60)
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1700.300
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Manuale di istruzione morsa Multi-Vice MS 125
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Multi-Vice MS 125
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Manuale d'istruzioni morsa Multi-Vice MS 125 - Set
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.