Campo di applicazione:
- Può essere applicata orizzontalmente e verticalmente - quindi adatto per fresatrici CNC verticali e orizzontali
- Possibilità di serraggio convenzionale, con gripper di serraggio o sistemi con spinta verticale
- MS 125-S - ideale per l'utilizzo su centri di lavoro a cinque assi
- Serraggio di pezzi grezzi, tagliati e sagomati grazie alla penetrazione dei perni induriti e sostituibili
- Con le ganasce di supporto, pezzi grezzi in materiali eterogenei, o con geometrie complesse, possono essere fissati in modo sicuro ed economico
Caratteristiche del prodotto:
- Elevata versatilità - il sistema di serraggio modulare combina praticamente tutte le possibilità dei nostri modelli "provato e testato"
- Perno con intensificazione della forza - la forza di chiusura non decresce
- Ampia corsa di serraggio per il bloccaggio sicuro dei pezzi grezzi
- Extracorsa di serraggio di 8 mm con sistema di chiusura con componente verticale, 3 mm con i gripper
- Serraggio con chiave dinamometrica (max. 30 Nm) - questo rende possibile lavorare sulla tavola con un serraggio sempre favorevole
La fornitura comprende:
- 1 morsa ad alta forza senza ganasce
- 1 set di bloccaggi laterali
- 3 chiavi di serraggio
- Inserto esagonale per chiave dinamometrica 3/8"
Le ganasce sono da ordinare separatamente.
Questo articolo 1700.200 - Multi-Vice MS 125
/ MS 125-M () è una variante del gruppo di articoli
Multi-Vice MS 125
(EH 1700.)