23190.0035 - Staffe
con riporto tenero, simile a DIN 6314

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 con riporto tenero viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

Il riporto in ottone evita di danneggiare il pezzo. Il dado sferico DIN 6330 B (EH 23070.), la rosetta conica DIN 6319 G (EH 23050.) e la vite con piattello DIN 6311 (EH 22560. smontabile) consentono di compensare eventuali disallineamenti. La staffa può essere utilizzata anche dal lato senza riporto.

Questo articolo 23190.0035 - Staffe con riporto tenero, simile a DIN 6314 / Con vite di regolazione e bullone (Dimensione nominale b1: 14 mm, a1: 20 mm, l3: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe con riporto tenero, simile a DIN 6314 (EH 23190.)

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Di­men­sio­ne cava [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
Article-No.:
23190.0035
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 740 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 28 mm
  • Dimensione cava: 12 mm
Staffe

Materiale

morbido

  • Ottone, brasato

Staffa

  • Acciaio da bonifica, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23190.0035
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.