23220.0400 - Sostegni

L'irrigiditore serve per realizzare punti di sostegno supplementari di pezzi da lavorare, 

I vantaggi degli irrigiditori sono:

  • sostegno di pezzi sottili senza deformarli,
  • assorbimento delle vibrazioni in lavorazione
  • sostegno di costole, profili e sporgenze per rinforzare il bloccaggio
  • sostegno di pezzi grezzi irregolari

Questo articolo 23220.0400 - Sostegni / () è una variante del gruppo di articoli Sostegni (EH 23220.)

gewicht [g]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1137 g
Article-No.:
23220.0400
Documenti
Sostegni
  • Peso: 1137 g
Sostegni

Materiale

Sede

  • Alluminio, anodizzato rosso

Corpo

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e rettificato

Note

Per un funzionamento sicuro e duraturo il foro M 12 deve essere sempre chiuso.

Riferimenti

Possibilità di montaggio aggiuntive e flessibili con il supporto 23210.0740.

Il foro M 8 praticato nella sommità del cursore può essere equipaggiato con diversi puntali (EH 22..). Possono essere installati anche puntali o prolunghe specifici su disegno.

L'altezza di serraggio può essere aumentata utilizzando i cilindri di regolazione dell'altezza EH 23310. e con i distanziali EH 1107. e EH 1108.

Assemblaggio

Fissare l'irrigiditore all'attrezzatura tramite i due fori M 6 praticati sul fondo, avendo cura di orientarlo in modo da permettere l'accesso alla vite di comando!

In alternativa: Smontare il grano M 12 x 10 e rimpiazzarlo con uno da M 12 x 30 per fissarlo all'attrezzo serrando l'irrigiditore con una chiave (SW 21), per es. con un dado a T DIN 508 (la posizione della chiave di comando non è più definibile), il dado M 12 x 14 q. 10 è fornito con l'irrigiditore insieme al grano M 12 x 30.

L'irrigiditore può essere incassato nell'attrezzatura per una profondità fino a 16 mm.

Funzionamento

Agendo con una chiave da 6 mm. sulla vite ad esagono incassato posta sul mantello rosso di protezione dell'irrigiditore, il cursore di sostegno si appoggia al pezzo con una leggera spinta elastica.

  1. Ruotando ulteriormente la vite (15 Nm) per quanto possibile (lock), max. 180°,si ottiene il bloccaggio del meccanismo senza ulteriore avanzamento del cursore. L'irrigiditore è ora accostato al pezzo e bloccato.
  2. Ruotando la vite nella direzione opposta si libera il cursore fino a portarlo in posizione retratta di riposo. La vite di comando ruota per 180° tra la posizione di tutto aperto (unlock) e tutto bloccato (lock).
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23220.0400
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.