23061.2405 - Rondelle piane

Le rondelle piane servono ad estendere l'altezza dei bloccaggi rapidi verticali a spinta EH 23310, come compensazione dell'altezza per i punti di appoggio.

Questo articolo 23061.2405 - Rondelle piane / (d1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le piane (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
Per viti [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
Per viti [mm]:
M24
Article-No.:
23061.2405
Documenti
Rondelle piane
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • Per viti: M24
  • Peso: 89 g
Rondelle piane

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23061.2405
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.