23700.0026 - Staffe semplici
corte

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
23700.0026
Documenti
Staffe semplici
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Peso: 781 g
Staffe semplici

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23700.0026
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Gruppi di staffaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.