Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 32 risultati
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Peso: 119 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Peso: 116 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Peso: 194 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Peso: 189 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Peso: 288 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Peso: 284 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Peso: 477 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Peso: 501 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Peso: 955 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Peso: 940 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Peso: 1685 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Peso: 1674 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Peso: 2710 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Peso: 2695 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Peso: 4720 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Peso: 5700 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 3 mm
Peso: 120 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 4 mm
Peso: 129 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 3 mm
Peso: 244 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 4 mm
Peso: 183 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 4 mm
Peso: 250 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 290 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 491 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
Maggior dettagli
Senza bussola riportata, forma N, senza cava
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 481 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
per la dell'articolo
Materiale
Volantino
Alluminio fuso in conchiglia
Assemblaggio
Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.