24490.0008 - Viti a leva
DIN 6304 con leva fissa

Leva forzata.

Questo articolo 24490.0008 - Viti a leva DIN 6304 con leva fissa / Senza piattello, forma E (d1: M8, l1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a leva DIN 6304 con leva fissa (EH 24490.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Article-No.:
24490.0008
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Peso: 39 g
Viti a leva

Materiale

  • Acciaio automatico, brunito; puntale indurito.

Riferimenti

Puntale per piattelli DIN 6311 S - EH 22560.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24490.0008
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.