24101.0204 - Staffe di bloccaggio a scatto
ad aletta singola

Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni.

Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

Questo articolo 24101.0204 - Staffe di bloccaggio a scatto ad aletta singola / Con flangia integrata (d1: 17 mm, l1: 55 mm) è una variante del gruppo di articoli Staf­fe di bloc­cag­gio a scat­to ad aletta singola (EH 24101.)

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con flangia integrata
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Article-No.:
24101.0204
Documenti
Staffe di bloccaggio a scatto
  • Con flangia integrata – Fig. 1, argento
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Carico F max.: 450 N
  • Peso: 83 g
Staffe di bloccaggio a scatto

Materiale

Flangia

  • Zinco pressofuso, rivestito, nero

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • zinco pressofuso
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24101.0204
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.