24550.0021 - Pomoli conici

d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24550.0021
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 17 g
Pomoli conici

Materiale

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24550.0021
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.