24561.0032 - Pomelli sferici
in metallo come DIN 319

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, lucido
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24561.0032
Documenti
Pomelli sferici
  • Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Peso: 116 g
Pomelli sferici

Materiale

  • Acciaio, lucido

Note

Aggiuinta dei pomelli sferici DIN 319 in metallo.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24561.0032
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.