24560.0025 - Pomelli sferici
DIN 319

I pomelli a sfera DIN 319 sono senza giunture e lucidati

Questo articolo 24560.0025 - Pomelli sferici DIN 319 / Con filetto stampato, forma C (d1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li sfe­ri­ci DIN 319 (EH 24560.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Article-No.:
24560.0025
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 10 g
Pomelli sferici

Materiale

Bussola

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Sfera

  • DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005

Assemblaggio

Nota per il montaggio della forma M: Si pianta con leggera forzatura, senza necessità di incollaggio. Per il gambo di attacco è sufficiente la tolleranza h9.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24560.0025
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.