24710.0605 - Pomelli con frizione

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.

Il pomello con meccanismo di coppia integrato consente di limitare il valore della coppia durante il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.

Queste maniglie combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di un dado nurled/ vite zigrinata.

Questo articolo 24710.0605 - Pomelli con frizione / Con vite (d1: 62 mm, d3: M12, l: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li con fri­zio­ne (EH 24710.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% - max. [Nm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24710.0605
Documenti
Pomelli con frizione
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 344 g
Pomelli con frizione

Materiale

Coperchio

  • Termoplastica PA 6, grigio chiaro, simile a RAL 7035

meccanismo di coppia

  • Acciaio, temperato

Impugnatura

  • Alluminio, anodizzato nero

Boccola interna

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24710.0605
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.