24670.1225 - Pomelli a stella
DIN 6336 in plastica

Ver­sio­ne
Bus­so­la
d1 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Article-No.:
24670.1225
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
Pomelli a stella

Materiale

Bussola

  • Acciaio inox A2

Impugnatura

  • DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24670.1225
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.