24731.0110 - Viti con impugnatura
simile a DIN 6335, in acciaio inox A4

Queste viti di spinta sono prodotte secondo DIN 6335, ma è una versione senza bordi in grado di trattenere sporcizia. Questo, rende le viti di spinta adatte a tutte le aree di applicazione con elevati requisiti igienici.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

Questo articolo 24731.0110 - Viti con impugnatura simile a DIN 6335, in acciaio inox A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con im­pu­gna­tu­ra simile a DIN 6335, in acciaio inox A4 (EH 24731.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24731.0110
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 75 g
Viti con impugnatura

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox A4, lucidato

Vite

  • Acciaio inox A4
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24731.0110
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.