24620.0550 - Pomelli a croce
DIN 6335 Ghisa plasticata

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

Questo articolo 24620.0550 - Pomelli a croce DIN 6335 Ghisa plasticata / Con foro liscio cieco, forma C (d1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a croce DIN 6335 Ghisa plasticata (EH 24620.)

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0550
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, arancio
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 106 g
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia GG 20, plastificata, arancio simile a RAL 2004
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24620.0550
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.