24540.0021 - Pomoli a fungo

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato – Fig. 1
Fig.:
con foro filettato
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Article-No.:
24540.0021
Documenti
Pomoli a fungo
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 6,2 g
Pomoli a fungo

Materiale

Manopola a fungo

  • Termoplastica (PF 31), nera

Bussola

  • Ottone
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24540.0021
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.