24321.0070 - Maniglie tubolari

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

Queste maniglie tubolari di alluminio sono caratterizzate dalla loro costruzione robusta e dal loro design moderno. Questa versione è dotata di bracci di sostegno angolati.

Questo articolo 24321.0070 - Maniglie tubolari / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 200 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie tu­bo­la­ri (EH 24321.)

Co­lo­re
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Article-No.:
24321.0070
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Peso: 429 g
Maniglie tubolari

Materiale

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

Impugnatura

  • Alluminio, anodizzato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

Il montaggio avviene dalla parte posteriore.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24321.0070
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.