24310.0710 - Maniglie a U

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Queste maniglie rotonde a U sono caratterizzate dalla costruzione ergonomica e stabile e dal semplice e senza tempo design.

Stesso design delle maniglie con rondelle di appoggio.

Grazie all'ampiezza delle superfici di appoggio, le rondelle non sono necessarie.

Questo articolo 24310.0710 - Maniglie a U / (d1: 12 mm, l ±0,5: 125 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie a U (EH 24310.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0710
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 197 g
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24310.0710
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.