24300.0362 - Maniglie a U

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Profilo ergonomico, liscio, di grande robustezza.

Questo articolo 24300.0362 - Maniglie a U / Alluminio, nero (b: 26 mm, l1 ±0,25: 179 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie a U (EH 24300.)

Ver­sio­ne
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Alluminio, nero
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
179 mm
h [mm]:
57 mm
Article-No.:
24300.0362
Documenti
Maniglie a U
  • Alluminio, nero, Alluminio AI
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 179 mm
  • l2: 196 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Peso: 234 g
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera

Assemblaggio

Il montaggio avviene dalla parte posteriore.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24300.0362
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.