24300.0112 - Maniglie a U

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Profilo ergonomico, liscio, di grande robustezza.

Questo articolo 24300.0112 - Maniglie a U / Alluminio, lucido (b: 20 mm, l1 ±0,25: 117 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie a U (EH 24300.)

Ver­sio­ne
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Alluminio, lucido
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
49 mm
Article-No.:
24300.0112
Documenti
Maniglie a U
  • Alluminio, lucido, Alluminio AI
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Peso: 100 g
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Trafilato di alluminio, lucidato

Assemblaggio

Il montaggio avviene dalla parte posteriore.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24300.0112
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.