24310.0360 - Maniglie a U
con rondelle d'appoggio

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Queste maniglie rotonde a U sono caratterizzate dalla costruzione ergonomica e stabile e dal semplice e senza tempo design.

Questo articolo 24310.0360 - Maniglie a U con rondelle d'appoggio / Acciaio plastificato nero (d1: 8 mm, l ±0,5: 120 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie a U con rondelle d'appoggio (EH 24310.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
Article-No.:
24310.0360
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Peso: 66 g
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio plastificato nero

Rondella d'appoggio

  • Zinco pressofuso, nichelato

Assemblaggio

Grazie alla presenza delle rondelle di supporto garantiscono un'ottimale superficie d'appoggio. Le rondelle possono essere sostituite per adattarsi a forme e geometrie particolari.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24310.0360
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.