24300.0341 - Maniglie a U
a montaggio frontale

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Profilo ergonomico, liscio, di grande robustezza.

Questo articolo 24300.0341 - Maniglie a U a montaggio frontale / Alluminio, nero (b: 26 mm, l1 ±0,25: 116 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie a U a montaggio frontale (EH 24300.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Alluminio, nero
Ma­te­ria­le:
Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
116 mm
h1 [mm]:
55 mm
Article-No.:
24300.0341
Documenti
Maniglie a U
  • Alluminio AI
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 116 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • Per viti: M6
  • Peso: 132 g
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera

Assemblaggio

Il montaggio avviene dal lato operativo tramite una vite a cilindro.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24300.0341
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.