24440.0734 - Leve a ripresa

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24440.0734
Documenti
Leve a ripresa
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Peso: 205 g
Leve a ripresa

Materiale

Leva

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Vite

  • Acciaio inox 1.4305

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24440.0734
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.