24440.0122 - Leve a ripresa

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24440.0122
Documenti
Leve a ripresa
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Peso: 99 g
Leve a ripresa

Materiale

Leva

  • Acciaio, brunito

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Vite

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24440.0122
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.