24460.0036 - Impugnature girevoli
DIN 98

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con attacco liscio, forma D
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Article-No.:
24460.0036
Documenti
Impugnature girevoli
  • Con attacco liscio, forma D – Fig. 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Peso: 569 g
Impugnature girevoli

Materiale

  • Acciaio tornito, zincato e passivato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24460.0036
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.